Eaton Moeller® series M22 Nood-stop/Nood-uit-knop, RMQ-Titan, Palmboomvorm, 60 mm, Niet-verlicht, Sleutelontgrendeling, rood, geel, RAL 3000, niet geschikt voor hoofdsleutelsystemen
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop
|
Catalogusnummer |
121467
|
EAN |
4015081192878
|
Productlengte/-diepte |
93 mm
|
Hoogte van product |
60 mm
|
Breedte van product |
60 mm
|
Gewicht van product |
0.082 kg
|
Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947 DNV GL LR |
Opmerkingen bij catalogus |
Niet geschikt voor hoofdsleutelsystemen
|
Modelcode |
M22-PVS60P-RS
|
Kleur frontring |
Overig
|
Voetkleur |
Geel
|
Materiaal frontring |
Overig
|
Kleur |
Rood
|
Model |
Palmboomvormig
Klassiek |
Kenmerken |
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
|
Verlichting |
Brandt niet
|
RAL-nummer |
3000
|
Ontgrendelmethode |
Sleutelontgrendeling
|
Toebehoren |
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
|
Beschermingsgraad |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
600 schakelingen/uur
|
Productcategorie |
RMQ-Titan
|
Geschikt voor |
NOOD-HOLD
|
Type |
Nood-stop / Nood-uit knop
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Schokbestendigheid |
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Bedieningskracht |
50 N
|
Kleur bedieningselement |
Rood
|
Actuatordiameter |
60 mm
|
Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
Sleutelontgrendeling |
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|