Document downloaden () van 20

178563
Model Code: M22-WJS4-2P

Eaton Moeller® series M22 joystick, met 2 bedieningspunten per bedieningsrichting, met metalen as, 4 standen, Frontring titaan, terugverend

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalogusnummer
178563
EAN
4015081738922
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.028 kg
Certificering
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Deze joysticks worden gecombineerd met normale maakcontacten M22-K10 en voorijlende maakcontacten M22-K10P.
Modelcode
M22-WJS4-2P

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Uitgerust met:
2 bedieningspunten per bedieningsaanwijzing
Metalen schacht
Frontring
Terugtrekken in 0-positie

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Type
Joystick

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Uitvoering actuator
Momentary
Aantal bedieningsrichtingen
4

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren