Document downloaden () van 20

197010
Model Code: M22-DL-Y-SP

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, Gesloten en niet los te maken drukknop, geel, blanco, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop
Catalogusnummer
197010
EAN
4015080892717
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Certificering
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
GL
CSA certified
UL File No.: E29184
DNV
LR
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE marking
UL geregistreerd
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Gesloten en niet los te maken drukknop
Modelcode
M22-DL-Y-SP

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Knop vlak
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Blanco

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
IP67
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X
IP69
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 22 x 22 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaaldrukknop

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Geel
Uitvoering actuator
Momentary
Terugverend

Ontwerpverificatie

10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.