Eaton Moeller® series M22 Drukknop, RMQ-Titan, vlak, vast, rood, blanco, Frontring zwart
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 drukknop
|
Catalogusnummer |
216618
|
EAN |
4015082166182
|
Productlengte/-diepte |
30 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.011 kg
|
Voldoet aan: |
GoST-R
Bureau Veritas CE-markering |
Certificering |
CSA gecertificeerd
Gecertificeerd register van Lloyd CCC gemarkeerd IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 VDE 0660 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
Opmerkingen bij catalogus |
Inclusief contactblok montageadapter.
|
Modelcode |
M22S-DR-R
|
Kleur frontring |
Zwart
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
Vlak
Klassiek |
Uitgerust met: |
Frontring
|
Functies |
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
|
Verlichting |
Brandt niet
|
Belettering |
Blanco
|
Beschermingsgraad |
IP67
NEMA 4X NEMA 3R NEMA 13 IP69K IP66 NEMA 12 |
Beschermingsgraad (voorzijde) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
1800 schakelingen/uur
|
Productcategorie |
RMQ-Titan
|
Formaat |
Front afmetingen: 22 x 22 mm
|
Type |
Drukknop
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
Bedieningskracht |
5 N
|
Kleur bedieningselement |
Rood
|
Uitvoering actuator |
Vast
Schakelfunctie vergrendelend |
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|