Document downloaden () van 20

279415
Model Code: M22-WRJ4

Eaton Moeller® series M22 joystick, met één bedieningspunt per bedieningsrichting, Met kunststof as, 4 standen, Frontring titaan, vast, in elke positie

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalogusnummer
279415
EAN
4015082794156
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.028 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
EN 60947-5
UL 508
VDE
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947-5
Modelcode
M22-WRJ4

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Uitgerust met:
Kunststof as
Gloeilamp (24 V)
Frontring

Algemeen

Toebehoren
Kunststof as
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Type
Joystick

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Uitvoering actuator
Vast
In elke positie
Aantal bedieningsrichtingen
4

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren