O FAM da Eaton é uma solução de resolução de serviço de isolamento de localização de falhas (Fault Location Isolation Service Resolution, FLISR) que permite que as concessionárias reduzam rapidamente a duração das interrupções para clientes em um alimentador afetado, restaurando muitos em menos de dois minutos e alguns até mesmo em 30 segundos. Assista a este vídeo para saber mais.
GERENCIAMENTO DE FALHAS |
Detecta e isola rapidamente falhas de modo que as seções de carga não afetadas possam ser restauradas através de alimentadores com capacidade |
GERENCIAMENTO DE TENSÃO |
Detecta situações de perda de tensão e é capaz de isolar essas seções de linha do alimentador, de modo que as seções não afetadas possam ser restauradas |
GERENCIAMENTO DE CARGA |
Monitora continuamente as cargas no sistema para ajudar a evitar a sobrecarga no caso de um evento |
INTEGRAÇÃO DE RECURSOS DE ENERGIA DISTRIBUÍDA |
Permite a integração de recursos de energia distribuída no sistema e compreende pelo fluxo de corrente bidirecional Pode até ajudar a controlar esses recursos e gerenciar a quais alimentadores estão conectados |
MÚLTIPLOS PROTOCOLOS ABERTOS |
O sistema de automação não está bloqueado em um formato proprietário |
COMUNICAÇÃO FLEXÍVEL |
O sistema pode usar redes de comunicação existentes sem a necessidade de estabelecer uma rede nova ou separada para automação |
INTEGRAÇÃO FÁCIL DO DISPOSITIVO |
Controles de muitos fabricantes diferentes estão disponíveis através de menus suspensos para integrar dispositivos facilmente no sistema. Este recurso mostra que o software FAM não bloqueia a rede elétrica em um único fornecedor. Também adicionamos novos dispositivos ao sistema mediante solicitação, para que o sistema de automação seja à prova de obsolescência à medida que novos dispositivos forem desenvolvidos. |
TOPOLOGIA DINÂMICA |
Não precisa estar em uma topologia "normal" para funcionar corretamente. O software FAM pode responder a diferentes falhas em muitas situações diferentes |
CONFIGURAÇÃO SIMPLES |
Faz com que a configuração do sistema FAM seja direta e permite que as empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica realmente tenham seu próprio sistema de automação |
TREINAMENTO MÍNIMO DE ELETRICISTA E OPERADOR |
Um sistema de restauração totalmente automático que requer pouca interação com operadores É adaptável às práticas de trabalho atuais da empresa e pode ser desabilitado através dos comandos de campo, como marca de linha viva ou modo local, ou por comandos do operador |
SIMULADOR INTEGRADO |
A mesma lógica que aciona o mecanismo de automação em uma máquina de simulação FAM também aciona a máquina de produção FAM Os testes realizados na simulação podem refletir precisamente como o sistema de produção funcionará Nos sistemas de distribuição, o simulador só pode estimar o que pode acontecer, porque cada dispositivo/agente opera parcialmente de forma independente. Além disso, o simulador sempre opera em um PC, não no hardware |
ESCALÁVEL |
Pode controlar desde sistemas com apenas dois dispositivos até sistemas com mais de 800 dispositivos A configuração simples permite escalar o FAM, além de facilitar sua manutenção à medida que a infraestrutura da rede elétrica evolui |
RASTREAMENTO DE AUTOMAÇÃO CENTRALIZADO |
Como todos os dados do sistema FAM vão para um local centralizado, todos são registrados, carimbados com data/hora e armazenados no mesmo local Isso torna a compreensão do que aconteceu fácil, com eventos e relatórios de registro que podem ser lidos por humanos Isso permite a melhoria contínua no sistema de automação, para que este possa ser otimizado para operar exatamente como a concessionária de energia elétrica deseja |
REDUNDÂNCIA OPCIONAL |
O FAM tem a opção de ter um sistema de espera a quente totalmente redundante, de modo que, se algo acontecer com a máquina principal, a máquina secundária preencherá e assumirá o sistema |
SEGURANÇA |
O FAM passou por amplos testes e avaliações de segurança para garantir sua conformidade com as melhores práticas recomendadas em cibersegurança O FAM usa o Active Directory do Windows para Autenticação e vincula autorizações específicas de funções com base nessa autenticação Isso permite que diferentes usuários e grupos acessem o sistema, mas apenas aqueles com privilégios certos consigam fazer modificações Todas as modificações são rastreadas e registradas |
SISTEMA OPERACIONAL |
Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows 10 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
WINDOWS 7 SP1, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2016 |
x64 |
VELOCIDADE DA MEMÓRIA |
1.333 MHz |
CAPACIDADE DE MEMÓRIA |
8 GB |
VELOCIDADE DA CPU |
2,2 GHz Compatível com Intel |
TAMANHO DA UNIDADE DO SERVIDOR |
500 GB |
TIPO DE UNIDADE DO SERVIDOR |
SATA para melhor desempenho ou RAID se a persistência de dados for necessária. |
ADAPTADOR DE REDE |
Adaptador de rede dual gigabit |
A Eaton avalia a aplicabilidade das atualizações de segurança da Microsoft aos seus produtos de solução de sistema de automação de redes elétricas e fornece uma recomendação de compatibilidade como parte de seu programa para ajudar as concessionárias de distribuição de energia elétrica a atender aos requisitos da NERC CIP.