| BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE |
Fácil de implementar porque os requisitos de dados são simples e facilmente importados Integra-se com sistemas externos porque é compatível com padrões e protocolos de integração do setor Fácil de manter porque oferece suporte flexível a diferentes tipos de redes de comunicação e LTCs, reguladores e controles de banco de capacitores de terceiros Valida a operação das mensagens de comunicação através da análise de resposta de comando |
| INTEGRAÇÃO DE EMS/ADMS/SCADA |
Integrado a vários tipos de sistemas EMS/SCADA A integração típica e recomendada é via protocolo DNP 3.0 Pesquisará dados DNP do sistema EMS/SCADA através da integração mestre/seguidor DNP 3.0 para recuperar dados de subestação |
| VALIDAÇÃO OPERACIONAL E ALARME |
Suporta recursos adicionais que permitem a manutenção e a administração econômicas de um sistema automatizado Rastreia informações de manutenção e solução de problemas de ativos Identifica automaticamente bancos de capacitores para testes, seja devido a um cronograma de testes ou uma falha operacional identificada Testará o banco de capacitores na carga de luz durante a noite, alternando o estado do banco de capacitores e verificando a operação, monitorando as alterações de valor VAR. Se uma mudança VAR inesperada for vista em uma ou mais fases, a solução de gerenciamento de volt/VAR Yukon sinalizará que o capacitor falhou |
| PERDA DE COMUNICAÇÃO |
Tolerará várias medições do dispositivo obsoletas com base em uma porcentagem configurável especificada pela concessionária Se 10% das medições do dispositivo forem obsoletas e a porcentagem configurável das medições obsoletas do dispositivo for de 20%, a solução Yukon continuará a analisar e operar os dispositivos aos quais continua a se comunicar Se 30% das medições do dispositivo forem obsoletas e a porcentagem configurável das medições obsoletas do dispositivo for de 20%, o Yukon desativará o controle automatizado |
| RELATÓRIOS HISTÓRICOS |
Fornece muitos relatórios padronizados necessários para a administração do sistema O Yukon tem uma interface integrada e intuitiva de relatórios que pode extrair quaisquer dados arquivados do banco de dados, juntamente com informações úteis de configuração Existem modelos de relatório para apresentar dados sobre operações do banco de capacitores, alarmes e condições, contagens excessivas de operação do banco, bem como a identificação dos bancos de capacitores com falha Também gera relatórios sobre comunicações e estatísticas operacionais |
| ARQUITETURA DO SERVIDOR |
A Eaton recomenda a implantação do Yukon em uma arquitetura de computação de três camadas, conforme recomendado pela NIST SP800-82 Essa arquitetura separa os serviços de banco de dados, aplicativos e apresentações para servidores independentes e níveis de segurança confiáveis dentro da concessionária de distribuição de energia elétrica Firewalls são usados para configurar zonas segregadas e gerenciar o fluxo de tráfego entre essas zonas Essa arquitetura separa física e logicamente as funções de computação, com o objetivo de evitar que um aplicativo não autorizado acesse dispositivos de campo e de proteger a empresa a partir do campo |
| RECUPERAÇÃO DE DESASTRES E ALTA DISPONIBILIDADE |
Pode ser implementado usando os processos de alta disponibilidade, recuperação de desastres e back-up já definidos pela equipe de TI da concessionária de energia elétrica Uma relação hierárquica é estabelecida entre os serviços centrais da solução de gerenciamento de Volt/VAR Yukon que fornecem um desligamento limpo da aplicação e falha de dependência organizada, caso uma falha de algum tipo ocorra |