Exigez plus d'économies.
La série H-Max devariateurs de fréquence est conçue pour répondre aux exigences des systèmes CVCA pour les applications de commandes de ventilateurs, de pompes et de fluides. L'algorithme breveté d'économie d'énergie, le courant nominal de court-circuit élevé et l'interface utilisateur intuitive offrent aux clients une solution économique, sécuritaire et facile à utiliser pour vos besoins en matière de variateurs de fréquence.
Découvrez une gamme de variateurs de fréquence à haut rendement, plus efficaces et économiques, permettant à l'industrie de réaliser des économies d'énergie pouvant atteindre 10 % par rapport aux produits d’autres fabricants.
Combinez les économies d’énergie de l’entraînement à fréquence variable H-Max HVAC à ce qui suit.
Le nombre maximal d’articles dans l’outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le presse-papiers
Un minimum de deux éléments est requis pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.