Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

178564
M22-WJS2V-2P

Eaton Moeller® series Joystick M22, se dvěmi spínacími pozicemi v každém směru ovládání, s kovovou hřídelí, 2 polohy, Čelní kroužek: titanový, bez aretace, Vertikální

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 joystick
Katalogové číslo
178564
EAN
4015081738939
Délka/hloubka produktu
100 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.028 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL 508
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947
Poznámky v katalogu
Tyto joysticky jsou kombinovány s běžnými zapínacími kontakty M22-K10 a kontakty NO M22-K10P s předstihem.
Kód modelu
M22-WJS2V-2P

Akční člen

Ovládací síla
5 N
Funkce akčního členu
Svislá
Bez aretace
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Osazeno:
Čelní kroužek
Vytažení možné v poloze 0
2 spínací pozice v každém směru ovládání
kovová hřídel
Počet směrů ovládání
2

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X, 13
Životnost, mechanická
100 000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
2000 operací za hodinu
Kategorie výrobku
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Exportovat specifikaci produktu