Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Svorka Cage Clamp, Montáž na základnu, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek
|
Katalogové číslo |
216387
|
EAN |
4015082163877
|
Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
Výška výrobku |
10 mm
|
Šířka výrobku |
32 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.01 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC 60947-5
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL UL File No.: E29184 |
Poznámky v katalogu |
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
|
Kód modelu |
M22-CKC01
|