Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216672
Kód modelu: M22S-DRH-Y

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Extended, maintained, yellow, Blank, Bezel: black

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Pushbutton
Catalog Number
216672
EAN
4015082166724
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
35 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Model Code
M22S-DRH-Y

Exportovat specifikaci produktu