Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216386
Kód modelu: M22-CKC10

Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Svorka Cage Clamp, Montáž na základnu, 1 N/O, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalogové číslo
216386
EAN
4015082163860
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
10 mm
Šířka výrobku
32 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
Kód modelu
M22-CKC10

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Typ elektrického připojení
Bezšroubové připojení
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Ovládací síla – max.
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
85 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.11 W
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1
Počet spínačů (poruchový signál)
0
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Konfigurace kontaktu
1 NO
Barva
Zelená
Typ připojení
Upevnění k základně
Jednotlivý kontakt
Bezšrouobová svorka
Metoda montáže
Upevnění k podlaze
Kategorie přepětí
III
Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
Stupeň krytí
IP20
Model
Přední montáž
Lamp holder
Žádný
Životnost, elektrická
1 000 000 operací (při 230 V, AC-15, 1 A)
1 600 000 operací (při 230 V, 0,5 A)
1 200 000 operací (při 12 V, DC-13, 2,8 A)
700 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 2,5 mm²
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Ochrana proti zkratu
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakty, Max. ochrana proti přepětí, Bez pojistky
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Jmenovitý proud (Ie) při DC-13, 500 V
0.1 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 115 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 42 V
1.7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1.2 A
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (pevný)
0,75 - 2,5 mm²
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanický, podle ČSN EN 60068-2-27, Doba otřesu 11 ms

Exportovat specifikaci produktu