Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

178563
Kód modelu: M22-WJS4-2P

Eaton Moeller® series Joystick M22, se dvěmi spínacími pozicemi v každém směru ovládání, s kovovou hřídelí, 4 polohy, Čelní kroužek: titanový, bez aretace

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalogové číslo
178563
EAN
4015081738922
Délka/hloubka produktu
100 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.028 kg
Certifikace
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
VDE 0660
Poznámky v katalogu
Tyto joysticky jsou kombinovány s běžnými zapínacími kontakty M22-K10 a kontakty NO M22-K10P s předstihem.
Kód modelu
M22-WJS4-2P

Exportovat specifikaci produktu