Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Svorka Cage Clamp, Čelní montáž, 2 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek
|
Katalogové číslo |
107899
|
EAN |
4015081075362
|
Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
Výška výrobku |
10 mm
|
Šířka výrobku |
38 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.012 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 UL/CSA CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
Kód modelu |
M22-CK02
|