Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

191976
Kód modelu: M22-PVT45P-MPI-GVP

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, S tvarem rozšířeného hříbku, 45 mm, Neprosvětlené, Odaretace pootočením, Červená, žluté, RAL 3000, s mechanickou indikací polohy spínače, velká sada

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalogové číslo
191976
EAN
4015081925001
Délka/hloubka produktu
67 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.043 kg
Certifikace
DNV
LR
GL
Poznámky v katalogu
Max. počet kontaktů: čtyři M22-(C)K01, …10 nebo 2x M22-(C)K02, …20, …11
Kód modelu
M22-PVT45P-MPI-GVP

Technické údaje produktu

Typ
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení
Barva ovládání
Červená
Vlastnosti
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
Funkce akčního členu
Odaretace pootočením
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Základní doprava
Žlutá
Průměr akčního členu
45 mm
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Průměr krytky
45 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
22.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Číslo RAL
3000
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Prosvětlení
Neprosvětlené
Barva rámečku
Jiná
Barva
Červená (RAL 3000)
Indikace
Červená Indikace polohy spínače: Stisknuté tlačítko
Zelená Indikace polohy spínače: Uvolněné tlačítko
S indikací polohy mechanického spínače
Materiál rámečku
Jiná
Design
Klasický
S tvarem rozšířeného hříbku
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Typ předního prvku
Vysoká
Typ čoček
kulatý
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Šířka otvoru
0 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm
Kontrolka napájecího napětí
0 V
Způsob odaretace
Odaretace pootočením

Exportovat specifikaci produktu