Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Pružinová svorka, Čelní montáž, 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek
|
Katalogové číslo |
107940
|
EAN |
4015081075379
|
Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
Výška výrobku |
10 mm
|
Šířka výrobku |
38 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.012 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 UL 508 CSA IEC 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 IEC CSA-C22.2 No. 14-05 UL/CSA UL |
Kód modelu |
M22-CK11
|