Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216890
Kód modelu: M22-WRS-MS*

Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 2 polohy, MS1–MS20, vyjímatelný klíč: 0, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
216890
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.031 kg
Certifikace
UL
CE
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-WRS-MS*

Exportovat specifikaci produktu