Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216416
Kód modelu: M22-ES-MS1

Eaton Moeller® series M22 klíč, MS1

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Individuální klíč
Katalogové číslo
216416
EAN
4015082164164
Délka/hloubka produktu
3 mm
Výška výrobku
48 mm
Šířka výrobku
22 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
Kód modelu
M22-ES-MS1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.