Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216900
Kód modelu: M22-WRS3

Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, trvalý, 3 polohy, vyjímatelný klíč: I, 0, II čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
216900
EAN
4015082169008
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.031 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-WRS3

Exportovat specifikaci produktu