Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

229092
Kód modelu: M22-WRS-A1

Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 2 polohy, vyjímatelný klíč: 0, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
229092
EAN
4015082290924
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.031 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-WRS-A1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.