Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 2 polohy, MS1–MS20, vyjímatelný klíč: 0, čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
217440
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.031 kg
|
Certifikace |
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA IEC/EN 60947 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-WRS-MS*-A1
|