Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 3 polohy, MS1–MS20: Klíč lze vytáhnout: Volitelné, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
217442
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.031 kg
|
Certifikace |
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL CE CSA Class No.: 3211-03 |
Kód modelu |
M22-WRS3-MS*-A*
|