Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 3 polohy, 0, II, Čelný kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
216901
|
EAN |
4015082169015
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.031 kg
|
Soulad |
Bureau Veritas
GoST-R Opatřeno značkou CE |
Certifikace |
CCC Marked
CSA Certified Certifikováno organizací Lloyd's Register UL Category Control No.: NKCR CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL VDE 0660 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL 508 UL File No.: E29184 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22S-WRS3
|