Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216895
Kód modelu: M22S-WS3

Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, bez aretace, 3 polohy, Vyjmutelný klíč: 0, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
216895
EAN
4015082168957
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Bureau Veritas
GoST-R
Certifikace
CSA Certified
CCC Marked
Certifikováno organizací Lloyd's Register
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-WS3

Exportovat specifikaci produktu