Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216880
Kód modelu: M22-PVS-MS*

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace klíčem, volitelné, Červená, žluté, RAL 3000, Nevhodné pro systémy generálního klíče

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalogové číslo
216880
Délka/hloubka produktu
93 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60947
UL
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Max. počet kontaktů: čtyři M22-(C)K01, …10 nebo 2x M22-(C)K02, …20, …11
Kód modelu
M22-PVS-MS*

Technické údaje produktu

Příslušenství
1 klíč součástí dodávky
Barva ovládání
Červená
Vlastnosti
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
Funkce akčního členu
Aretace přepínací funkce
Odaretace klíčem
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Provozní frekvence
600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Základní doprava
Žlutá
Ovládací síla
50 N
Průměr akčního členu
38 mm
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Průměr krytky
38 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
22.5 mm
Číslo RAL
3000
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Prosvětlení
Neprosvětlený
Barva rámečku
Jiná
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
50 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Barva
Červená
Kód klíče
Volitelný
Materiál rámečku
Jiná
Design
Hřibový tvar
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Typ předního prvku
Vysoká
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
100 000 operací
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 35 mm
Vhodný pro
Nouzové zastavení
Způsob odaretace
Odaretace klíčem

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.