Eaton Moeller® series M22 Kryt, Tlačítka, Signálky, skříňka, bez aretace, 2 NC, 2 Z, Šroubové připojení, Počet míst 2, Šedá, s popisem, Čelní kroužek: titanový
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 assembled pushbutton
|
| Katalogové číslo |
216533
|
| EAN |
4015082165338
|
| Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
| Výška výrobku |
70 mm
|
| Šířka výrobku |
153 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.317 kg
|
| Certifikace |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 UL File No.: E29184 VDE 0660 |
| Kód modelu |
M22-I3-M2
|
| Ovládací síla |
5 N
|
| Barva ovládání |
Červená/bílá/zelená
|
| Funkce akčního členu |
Bez aretace
|
| Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Design |
Skříňka
|
| Barva skříně |
Šedá
|
| Materiál skříně |
Plast
|
| Popis |
S popisem
|
| Dráha knoflíku |
5.7 mm
|
| Vyseknutí |
2 x M20 (průchody pro přívod vedení v základně)
2 x M20/25 (průchody pro přívod vedení na boku) |
| Barva světla |
Bílá
|
| Počet příkazových pozic |
3
|
| Počet umístění |
2
|
| Číslo RAL |
7035
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.11 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
6 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
1 W
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
264 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
85 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
264 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
85 V
|
| Stupeň krytí |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Životnost |
5 000 000 mechanických operací
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Provozní frekvence |
3600 operací/h
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
| Velikost |
Přední rozměry: 153 x 80 mm
|
| Typ |
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|