Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216379
Kód modelu: M22-K01-GVP

Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, Šroubové svorky, Přední upevnění, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-K01-GVP

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek
Katalogové číslo
216379
EAN
4015082163792
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
32 mm
Šířka výrobku
10 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-K01-GVP

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Šroubové připojení

General information

Model
Horní montáž a s možností zabudování
Metoda montáže
Čelní upevnění

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
85 °C

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý proud (Ie) při DC-13, 500 V
0.1 A

Contacts

Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0

Exportovat specifikaci produktu