Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216751
Kód modelu: M22-DRP-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Hřibové tlačítko, RMQ-Titan, Hřib, s aretací, Hřib červený, červený, s popisem, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Hřibovitý akční člen
Katalogové číslo
216751
EAN
4015082167516
Délka/hloubka produktu
37 mm
Výška výrobku
43 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.016 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DRP-R-X0

Exportovat specifikaci produktu