Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216869
Kód modelu: M22S-WRK

Eaton Moeller® series M22 Přepínač, RMQ-Titan, s t-rukojetí, trvalý, 2 polohy, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Přepínač
Katalogové číslo
216869
EAN
4015082168698
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
UL 508
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-WRK

Exportovat specifikaci produktu