Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

279412
Kód modelu: M22S-D4-S

Eaton Moeller® series M22 Polohové tlačítko, RMQ-Titan, Akční členy - nezapuštěné, bez aretace, 4cestné, protilehlá tlačítka bez mechanického vzájemného blokování, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 4cestné tlačítko
Katalogové číslo
279412
EAN
4015082794125
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
32 mm
Šířka výrobku
55 mm
Hmotnost výrobku
0.022 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL 508
CSA File No.: 012528
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
4násobek
Kód modelu
M22S-D4-S

Features & Functions

Barva rámečku
Černá
Materiál rámečku
Plastový
Design
Nezapuštěný
Klasický
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Protilehlá tlačítka bez mechanického vzájemného blokování
Popis
Bez popisu

General information

Stupeň krytí
IP66
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
NEMA 4X
Životnost, mechanická
200 000 operací
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 55 x 55 mm
Typ
Tlačítko

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Communication

Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano

Actuator

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
0 N

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu