Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111783
Kód modelu: M22-WRS-MS4

Eaton Moeller® series M22 přepínač s klíčem, trvalý, 2 polohy, MS4, vyjímatelný klíč: 0, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
111783
EAN
4015081113330
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
Kód modelu
M22-WRS-MS4

Features & Functions

Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Barva
Černá
Design
Ovládání klíčem
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Tlačítková funkce/aretace, lze změnit pomocí kódovacích dílů M22-XC-Y
Kód klíče
MS4

General information

Příslušenství
Součástí dodávky vybavení je 1 klíč.
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
Životnost, mechanická
100 000 operací
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
100 operací/h
Provozní moment
0.5 Nm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední průměr: 29,7 mm
Úhel spínání
60 °
Typ
Klíčem ovládané tlačítko

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Communication

Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano

Actuator

Barva ovládání
Černá
Funkce akčního členu
Trvalý
Aretace přepínací funkce
Klíč vyjmutelný v poloze 0
Klíč vyjmutelný v poloze 1
Typ akčního členu
Klíč
Počet pozic spínače
2

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
0 N

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu