Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111775
Kód modelu: M22-WRS-MS10

Eaton Moeller® series M22 přepínač s klíčem, trvalý, 2 polohy, MS10, vyjímatelný klíč: 0, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
111775
EAN
4015081113255
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947
UL
CE
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-WRS-MS10

Exportovat specifikaci produktu