Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 2 polohy, MS1–MS20, Klíč vyjmutelný klíč:, I, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
116298
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.031 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
CSA UL 508 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 UL |
Kód modelu |
M22-WRS-MS*-A21-*
|