Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

178572
Kód modelu: M22S-WJS2H

Eaton Moeller® series Joystick M22, s jednou spínací pozicí v každém směru ovládání, s kovovou hřídelí, 2 polohy, Čelný kroužek: černý, bez aretace, Horizontální

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalogové číslo
178572
EAN
4015081739011
Délka/hloubka produktu
100 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.028 kg
Certifikace
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
Kód modelu
M22S-WJS2H

Exportovat specifikaci produktu