Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216806
Kód modelu: M22-DRLH-W-X0

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, Zvýšený, s aretací, Bílá, s nápisem 0, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216806
EAN
4015082168063
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DRLH-W-X0

Exportovat specifikaci produktu