Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216609
Kód modelu: M22-D-S-X0

Eaton Moeller® series Tlačítko M22, RMQ-Titan, Plochý, bez aretace, černý, registrace, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216609
EAN
4015082166090
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Certifikace
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-D-S-X0

Exportovat specifikaci produktu