Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216810
Kód modelu: M22S-DRLH-W-X0

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, Zvýšený, s aretací, Bílá, s nápisem 0, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216810
EAN
4015082168100
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DRLH-W-X0

Exportovat specifikaci produktu