Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216832
Kód modelu: M22S-WRLK-B

Eaton Moeller® series M22 Olvádací hlavice přepínač - prosvětlené, RMQ-Titan, S otočným úchytem, s aretací, 2 polohy, modrá, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
216832
EAN
4015082168322
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
Kód modelu
M22S-WRLK-B

Exportovat specifikaci produktu