Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

228026
Kód modelu: M22-WRS-X95

Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 2 polohy, vyjímatelný klíč: I, II, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
228026
EAN
4015082280260
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.031 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 508
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Kód modelu
M22-WRS-X95

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.