Eaton Moeller® series M22 Tlačítko HALT/STOP, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 30 mm, Prosvětlení prvkem LED, Odaretace vytažením, Černá, žluté, RAL 9005
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
|
Katalogové číslo |
197541
|
EAN |
4015081942572
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
32 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.03 kg
|
Certifikace |
EAC
CE EN 60947-5-1 EN ISO 13850 CSA EN 50581 CCC Machines 2006/42/EG |
Kód modelu |
M22S-PVL30
|
Barva rámečku |
Jiná
|
Základní doprava |
Žlutá
|
Materiál rámečku |
Jiná
|
Barva |
Černá
|
Design |
Hřibový tvar
Klasický |
Prosvětlení |
Prosvětlení prvkem LED
|
Číslo RAL |
9005
|
Způsob odaretace |
Odaretace vytažením
|
Stupeň krytí |
NEMA 4X
IP66 |
Životnost, mechanická |
70 000 operací
|
Průměr otvoru |
22.5 mm
|
Provozní frekvence |
600 sepnutí za hodinu
|
Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
Velikost |
Přední rozměry: 35 mm
|
Vhodný pro |
Podsvícení
|
Typ |
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Odolnost proti rázu |
50 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
Připojení k SmartWire-DT |
Ano
S připojením SWD-RMQ |
Ovládací síla |
50 N
|
Barva ovládání |
Černá
|
Průměr akčního členu |
30 mm
|
Funkce akčního členu |
Odaretace vytažením
Aretace přepínací funkce |
Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|