Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216848
Kód modelu: M22S-WRLK3-G

Eaton Moeller® series M22 Osvětlený akční člen voliče, RMQ-Titan, S úchopem na palec, s aretací, 3 polohy, zelená, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice přepínačů
Katalogové číslo
216848
EAN
4015082168483
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL
CE
Kód modelu
M22S-WRLK3-G

Exportovat specifikaci produktu