Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216510
Kód modelu: M22-D-R-X0/K01

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Flat, momentary, 1 NC, red, inscribed, Bezel: titanium

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Pushbutton
Catalog Number
216510
EAN
4015082165109
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.026 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5
UL 508
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
DNV
GL
LR
Catalog Notes
Contacts with safety function, by positive opening to IEC/EN 60947-5-1
Model Code
M22-D-R-X0/K01

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.