Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

225528
Kód modelu: M22S-PV

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko pro nouzové zastavení/ nouzové vypnutí, RMQ-Titan, hřibovitý tvar, 38 mm, nepodsvícený, odaretace vytažením, černá, žlutá, RAL 9005

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
225528
EAN
4015082255282
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.039 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-PV

Exportovat specifikaci produktu