Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, bez aretace, bílý, nepopsané, Čelní kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
|
Katalogové číslo |
216593
|
EAN |
4015082165932
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.009 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Bureau Veritas GoST-R |
Certifikace |
CSA Certified
CCC Marked Certifikováno organizací Lloyd's Register CSA CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL 508 DNV GL LR |
Poznámky v katalogu |
Včetně adaptéru pro montáž kontaktního bloku.
|
Kód modelu |
M22S-D-W
|