Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, bez aretace, 3 polohy, MS1–MS20, Vyjmutelný klíč: 0, Čelný kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
216897
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.034 kg
|
Certifikace |
CSA File No.: 012528
UL 508 IEC/EN 60947-5 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
Kód modelu |
M22S-WS3-MS*
|