Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216645
Kód modelu: M22S-DH-G

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, bez aretace, zelená, nepopsané, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216645
EAN
4015082166458
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DH-G

Exportovat specifikaci produktu