Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 500 V, 440 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
500NHG2B
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
71 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
659 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
EAN |
5027590482738
|
UPC |
051712233330
|
Modellcode |
NH FUSE 500A 500V GG/GL SIZE 2
|
Stromstärkewert |
500 A
|
Betriebsspannung |
440 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH2
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235 Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD2-D Triple pole NH Fuse base |