Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Bloque complementario xEffect FBSmV

La unidad de corriente residual complementaria permite una amplia gama de unidades RCBO de alto amperaje y calidad (dispositivo combinado RCD/MCB) al combinar este dispositivo con la amplia gama de interruptores automáticos en miniatura que se ofrecen en los artículos FAZ.

Permite combinaciones con una gran variedad de características gracias a las diferentes corrientes nominales y características de los disyuntores en miniatura FAZ que se pueden conectar. Además, existe una amplia gama de accesorios adecuados para su posterior instalación en FAZ.

Disparo
tensión de línea independiente
Dispositivos RCBO para
hasta 63 A
disponible en
versiones de 2 polos y 4 polos

Características Principales

  • Combinando este dispositivo se forma una unidad RCBO de alta calidad (dispositivo combinado RCD/MCB)
  • Para el montaje posterior en disyuntores de 2, 3, 3+N y 4 polos FAZ (excepto FAZ-PN)
  • Barra de conexión extraíble bloqueada en posición de montaje
  • Tipos de 120 V
  • Clasificado para su uso en material rodante ferroviario

El dispositivo adecuado para cada necesidad

eaton-xeffect-fbsmv-add-on-block-range.jpg
  • Tipo -A: Protege contra formas especiales de corrientes residuales DC pulsante que no han sido filtradas.
  •  Tipo -G: Alta fiabilidad contra disparos no deseados. Adecuado para cualquier circuito en el que puedan producirse daños personales o materiales en caso de disparo no deseado.
  • Tipo -S: Dispositivo de corriente residual selectiva sensible a la AC. Adecuado para sistemas con descargadores de sobretensión aguas abajo del RCD.
  • Tipo -S/A: Protege adicionalmente contra formas especiales de corrientes residuales DC pulsante que no han sido filtradas.

Máxima seguridad en las aplicaciones ferroviarias

La gama de interruptores de protección xEffect también garantiza los más altos niveles de seguridad en las aplicaciones ferroviarias. Gracias al cumplimiento de normas específicas como la IEC 61373 (Equipos de material rodante - Choques y vibraciones) y la EN 45545-2 (Protección contra incendios de los vehículos ferroviarios), los dispositivos proporcionan la máxima seguridad y rendimiento en aplicaciones de material rodante. Además de la aparamenta estándar, también ofrecemos una amplia gama de interruptores magnetotérmicos y diferenciales para la conexión de terminales de cable en anillo en aplicaciones ferroviarias.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort KLV y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular que le permite montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close