Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Decentralizált motorvezérlés

Rapid Link 5

A Rapid Link egy decentralizált elektronikus meghajtórendszer, amelyet az anyagmozgató rendszerek egyszerű és komplex feladataihoz egyaránt használnak. A szállítószalagok villamos motorjainak kapcsolásához, vezérléséhez, védelméhez és hálózatba kapcsolásához szükséges összes jellemzővel rendelkezik. A rendszer a RAMO5 elektronikus motorindítóból és a RASP5 frekvenciaváltóból áll. Mindkét termék elérhető akár IP65 védelemmel is. A Rapid Link jellemző alkalmazási területei többek között a poggyászkezelő rendszerek, az ipari gyártóüzemek és a logisztikai központok. Az eszközök a hajtás közvetlen környezetében vannak szerelve, ezáltal gyorsan és megbízhatóan csatlakoztathatók a szabványos szórítórugós kapcsokkal. A manuális működtetésről automatikusra való átkapcsolást kulcsos kapcsolóval lehet megvalósítani. Automatikus üzemmódban az eszközök az anyagmozgató rendszerek tetszés szerinti terepi buszán, például az AS-Interface-en keresztül kommunikálnak. Ezenkívül a Rapid Link 5 már képes kommunikálni az Ethernet/IP és a Profinet terepibusz-rendszereken keresztül is. 

Távoli üzemeltetés és adatátláthatóság:
AS-i, Profinet, Ethernet/IP terepibusz-rendszerek
IE4-képes:
Az IE4 motorok energiatakarékos vezérlése
Hosszú élettartam:
Motorindító több mint 10 millió műveleti ciklussal

Fő jellemzők

RAMO5 elektronikus motorindító 
 

  • egységesített méret 0,09 kW és 3 kW közötti teljesítményre 
  • elérhető DOL és irányváltó verziókban
  • helyszíni műveletszabályozás
  • hosszú élettartam, több mint 10 millió műveleti ciklussal
  • jóváhagyások: CE, cUL, CCC

 

RASP5 frekvenciaváltók 
 

  • egységesített méret 0,75 kW és 4 kW közötti teljesítményre
  • helyszíni műveletszabályozás
  • pontos és megbízható vektorszabályozás PM motorokhoz
  • beépített STO (biztonsági célú nyomatékkikapcsolás) biztonsági funkció
  • integrált fékellenállás dinamikus vagy emelő alkalmazásokhoz
  • integrált EMC (Elektromágneses összeférhetőség) szűrő
  • jóváhagyások: CE, cUL
 

Praktikus tokozat kialakítás

Az egyedi és rugalmas Rapid Link 5 tokozat kialakítása sokkal könnyebbé teszi az új rendszerek telepítését, vagy a meglévők kibővítését. Így a táp- és motorkábeleket igény szerint lehet alulról, balról vagy jobbról vezetni. Ez lehetővé teszi az egyes készülékek egyedi követelményeknek való megfelelését, a lehető legkisebb helyigénnyel. A típustól és teljesítménytől független egységes rögzítési méreteknek köszönhetően egyféle szerelőkerettel felszerelhető a termékcsalád minden darabja. Ha például az üzembe helyezés során szükségessé válik egy motorindító cseréje frekvenciaváltóra, az további előkészítési idő és költségek nélkül is elvégezhető.

IoT-képes

A Rapid Link 5 integrált rendszert alkot, és lefedi az AS-Interface, a Profinet és az Ethernet/IP terepibusz-rendszereket. Az IoT-megoldásokba történő integrálás tehát problémamentesen megoldható. Összetett anyagmozgató rendszereknél ez egészen az eszközök szintjéig biztosít magas szintű adatátláthatóságot, így téve lehetővé a távoli üzemeltetést és átfogó energiagazdálkodást. Ezenkívül az összes Rapid Link eszköz megfelel a legmagasabb biztonsági követelményeknek, így teremtve meg a hatékony védelmet a kibertámadásokkal szemben.

Könnyű konfigurálás és diagnosztika

A soros RJ45 interfésszel számos konfigurációs lehetőség elérhető: Az Eaton átfogó és kényelmes külső kezelői, a kommunikációs stick, a drivesConnect Windows szoftver vagy a drivesConnect Mobile App okostelefonokhoz vagy táblagépekhez. Ez lehetővé teszi a paraméterek konfigurálását, másolását és mentését, valamint a beállítáott érték és a tényleges értékek megjelenítését, vagy a diagnosztikai adatok és hibamemória helyszíni leolvasását. Akár négy tényleges érték egyidejű grafikus megjelenítése lehetővé teszi a beállított paraméterek változásának gyors felismerését. Ha elmenti a paraméterbeállításokat, offline módban történő feldolgozás is lehetséges a frekvenciaváltó nélkül. A paraméterbeállítások tetszőleges számú eszközre másolhatók, ami időt takarít meg az üzembe helyezés során.

Számíthat az Eaton támogatására minden energiahatékonysági kérdésben

Az ErP irányelv és a növekvő automatizálás miatt emelkedik a változtatható sebességű eszközök iránti kereslet, még egyszerű alkalmazások esetén is. Mit jelent az Ön számára az ErP irányelv betartása, és hogyan lehet az alkalmazásokat energiatakarékosabbá tenni? Sok egyéb mellett ezekre a kérdésekre is választ talál műszaki kiadványainkban és brosúráinkban.

Rapid Link 5

A Rapid Link 5 egy decentralizált hajtásrendszer, amely a szállítószalagok elektromos motorjainak kapcsolásához, vezérléséhez, védelméhez és csatlakoztatásához szükséges összes funkciót képes betölteni.

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek

X
Download Close