Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001891
CI45E-200

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, + setti sfondabili, AxLxP=500x375x225mm

Specifiche generali

Nome prodotto
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
001891
EAN
4015080018919
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
4.281 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
CI45E-200

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Comportamento alla fiamma (UL)
V1 (base) (UL94)
V2 (coperchio) (UL94)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Con setti sfondabili su tutti i lati della custodia Include fascette di fissaggio per fissaggio a parete Chiusure di coperchio sigillabili Sfondabili a tutte superfice sui lati possono essere convertiti in un custodia di quadro di distribuzione Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Utilizzato con
Dispositivi di sezionamento e protezione Eaton

Gamma

Colore
Grigio
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodia base Custodie individuali xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
30 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura)

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical data - mechanical

Resistenza chimica
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene
Parzialmente resistente a: Acidi > 10 %
Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Opzionale
Grado di protezione
Altro
IK10
IP65
Materiale custodia
Termoplastico
Materiale
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Senza alogeni
Policarbonato non-rinforzato (coperchio)
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
200 mm
Numero di ingressi canaline
104
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
6
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
Protezione superficiale
Altro
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Unità
Unità singola
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
17
Profondità interna
200 mm
Profondità interna
200 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
31 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
62 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
36 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
33 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
72 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
67 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.